17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面取りカッター 45°DFC

通常単価(税別)
20,79026,531
税込単価
22,86929,184
通常出荷日:3日目

【特長】・表と裏の両面の面取り及び側面のV溝加工が可能・表面取り加工において、最大C2.8までの面取り...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

外形図

両面取りカッター 45°DFC 外形図-1

Fig. 1

両面取りカッター 45°DFC 外形図-2

Fig. 2

両面取りカッター 45°DFC 外形図-3

Fig. 3

両面取りカッター 45°DFC 外形図-4

Fig. 4

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

インサート形状対応被削材切削速度
Vc(m/min)
送り速度
fz(mm/ t)
両面取りカッター 45°DFC インサート形状低炭素鋼 (S15C、SS400)100~2000.04~0.1
高炭素鋼 (S45C,S55C)60~1500.04~0.1
工具鋼 (SK,SKH)40~1000.02~0.08
鋳鉄 (FC250,FC300)100~2000.04~0.1
ダクタイル鋳鉄(FCD)80~1500.04~0.1
アルミ合金 (Al-Si<13%)120~3000.04~0.1
アルミ合金 (Al-Si≧13%)60~1500.04~0.1
ステンレス (SUS304、SUS316)40~1000.02~0.06

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

専用インサート

型番材種名材種精度刃先仕様対応被削材
SUS鋳鉄非鉄金属
MT-SDM050204AMVM25微粒超硬+TiAlNMホーニング 
MT-SDH050204USMK10超硬 K10相当(鏡面仕上げ)Hシャープエッジ   
※インサートは1ケース10個入りです。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大穴面取り径(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • 大径(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 寸法 d1(mm)

  • 裏側最大C面取り量(mm)

  • 刃数(枚)

  • 表側最大C面取り量(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

大径

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

寸法 d1

(mm)

裏側最大C面取り量

(mm)

刃数

(枚)

表側最大C面取り量

(mm)

最小発注数量
8
6
9
6
90
8.7
1.18
1
2.3
1個
10
6
11
8
80
10.6
1.18
1
2.3
1個
15.5
9
15
10
110
14.7
2.18
2
2.8
1個
20.5
14
20
12
110
19.7
2.97
3
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,790
( 22,869 )
3日目
21,563
( 23,719 )
3日目
24,511
( 26,962 )
3日目
26,531
( 29,184 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の両面の面取り及び側面のV溝加工が可能
・表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能
・裏面取り加工において、最小加工径Φ8まで対応
・専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面取りカッター 45°DFCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面取りカッター 45°DFC
C面取りカッター NSCV
超硬面取りカッター KMC-2
CMC MC用面取りカッターG2
面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G
無限コーティングC面取りカッター NSCV-M
メーカーTHE CUT日進工具協和精工アサヒ工具THE CUT日進工具
通常価格20,790-6,667 -4,398 -11,214 -3,903 -6,872 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類カッター本体-----
用途穴面取り / V溝 / 裏面取り-----
面取り刃両角(θ)(°)45-----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅-----
インサート材種超硬-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング