17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V

通常単価(税別)
8,1699,131
税込単価
8,98610,044
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・CNCの機械加工に最適。・非常に薄いワークの加工も可能。・再研磨が簡単。

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V 製品仕様01

外形図

超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V 外形図01

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V 推奨切削条件表

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します

 
超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V 推奨切削条件03

切り込み=0.4×R

1刃当り送り
・D3 0.007-0.015
・D4 0.010-0.025
・D6 0.018-0.035
・D8 0.025-0.060

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

寸法 L2

(mm)

最小発注数量
0.3
1
3
6
1個
0.4
1
3
6
1個
0.5
1.5
4
8
1個
0.6
1.5
4
8
1個
0.7
1.5
4
8
1個
0.8
1.5
4
8
1個
0.9
1.5
4
8
1個
0.25
1
3
6
1個
1.5
2
6
9
1個
1.25
2
6
9
1個
1.75
2
6
9
1個
2
2.5
8
10
1個
2.5
2.5
8
10
1個
2.25
2.5
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,047
( 9,952 )
2日目
9,047
( 9,952 )
3日目
8,400
( 9,240 )
3日目
8,169
( 8,986 )
3日目
8,169
( 8,986 )
3日目
8,169
( 8,986 )
3日目
8,169
( 8,986 )
3日目
9,047
( 9,952 )
3日目
8,489
( 9,338 )
5日目
8,489
( 9,338 )
3日目
8,489
( 9,338 )
3日目
9,131
( 10,044 )
3日目
9,131
( 10,044 )
5日目
9,131
( 10,044 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNCの機械加工に最適。
・非常に薄いワークの加工も可能。
・再研磨が簡単。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V
V-XPM-ECR ハイス面取りシリーズ VコートXPM3刃コーナラウンディング
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
超硬インナーRカッター 2枚刃
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
メーカーTHE CUTオーエスジーイワタツールミスミミスミミスミ
通常価格8,169-10,576 -9,766 -4,570 -3,560 -3,560 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
刃数43-222
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種超硬粉末ハイス超硬超硬超硬超硬
コーティングTiAlNTiCN-ノンコートAlCrNTS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング