17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • 適用ネジ径

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ2(mm)

    ~mm
  • 寸法 Ds(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

通常単価(税別)
3,03012,800
税込単価
3,33314,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴明けとザグリが一度で加工が可能。・TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V 製品の基本仕様・特長01

外形図

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V 外形図

皿小ネジ用90°

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V 推奨切削条件表

適用被削材

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V 適用被削材

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 ℓ1

(mm)

寸法 ℓ2

(mm)

寸法 Ds

(mm)

最小発注数量
6.5
M3
3.4
65
13
31
6
1個
8.5
M4
4.5
70
15
35
6
1個
10.5
M5
5.5
80
20
45
8
1個
12.5
M6
6.6
90
25
55
10
1個
16.5
M8
9
100
28
62
12
1個
21
M10
11
100
36
65
12
1個
25
M12
14
120
39.5
75
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,969
( 4,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,579
( 5,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,108
( 6,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,813
( 10,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,800
( 14,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴明けとザグリが一度で加工が可能。
・TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-Vのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品加工に使用しています
5
満足度:5.0
部品に皿小ネジ用の穴加工するために使用しています。今までは穴用のドリルと皿用のドリルを使い加工していました。初めて使いま...もっと読む
0人が参考にしています。
座繰り用
5
満足度:5.0
使用中の物が破損してしまったので、注文しましたが当日出荷で助かりました。精度・品質とも問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V
ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M
ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
ドリル付沈めフライス(皿小ネジ用) DCB-S
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTフクダ精工第一ツール
通常価格3,030-3,030 -18,258 -18,258 -3,752 -6,559 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
座繰り用途皿ネジ用(ドリル付)六角穴付きボルト用(ドリル付)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)皿ネジ用(ドリル付)皿ネジ用(ドリル付)
シャンク仕様ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質ハイスハイス超硬超硬ハイスハイス
被削材一般鋼:◎、合金鋼:○、鋳鉄:△、ステンレス:△、アルミ合金:○一般鋼:◎、合金鋼:○、鋳鉄:△、ステンレス:△、アルミ合金:○----
加工用途90°ザグリ180°ザグリ180°ザグリ180°ザグリ--
よく一緒に購入される商品

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト