ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GTAC-02
2022年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・適応流体:空気・空気取り入れ口:カプラ用プラグ・適応車種:トラック、乗用車、バイク・最高圧力:0.7MPa・常用圧力:0.1~0.5Mpa・接続ネジ:(チャック/ホース)G1/4、(ホース/本体)G1/4、(本体/プラグ)G1/4・ホース長:約380mm・チャックタイプ:ダブルタイヤ対応
【用途】
・空気充填に