17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT エアーガン GTAP-01 GTAP-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GT エアーガン GTAP-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GTAP-01

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・空気使用量:100L/分・使用空気圧力:0.61Mpa以下・推奨コンプレッサ-:1馬力(0.75Kw)以上・パ-ツ内容:本体、ホ-ス、ホ-スバンド2ヶ、集埃バック2ヶ、中間パイプ、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、狭所ノズル
【用途】
・バキューム、ブロア兼用エアー工具

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
セット品
空気消費量(m³/min)
0.1
最高使用圧力(MPa)
0.61
パッケージ 縦(mm)
310
パッケージ 横(mm)
195
パッケージ 高さ(mm)
90
パーツ内容
本体、ホ-ス、ホ-スバンド2ヶ、集埃バック2ヶ、中間パイプ、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、狭所ノズル
JANコード
4904781199020
パッケージ重量(g)
860
推奨コンプレッサ-
1馬力(0.75Kw)以上
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト