17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT ミドルチタンドリルセット GTTM-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GT ミドルチタンドリルセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GTTM-10

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【注意】ご使用前にセット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認してください。
・軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
・ドリル刃はインパクトドライバーでご使用の場合は軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。
・ドリル刃は、鉄工・木材・軽金属・合成樹脂用です。
・用途以外には使用しないでください。
・また、アクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れ易い素材には使用しないでください。
・ドリル刃は、加工材に対して垂直にご使用ください。
・加工物に対して、性能以下のドリルを使用しないでください。
・強く押し付けて使用すると折れやすくなりますので、ご注意ください。
・使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
80
シャンク径・MT No
6.35
被削材
一般鋼[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
コーティング・表面処理
鋼用
JANコード
4904781381210
工具材質(詳細)
ドリル刃:HSS鋼(チタンコーティング),ホルダー:PVC
コーティング有無
パッケージ 縦(mm)
130
パッケージ 横(mm)
105
パッケージ 高さ(mm)
12
刃長(mm)
40

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト