ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツールセット GTBSS-30

ツールセット GTBSS-30 GTBSS-30
通常単価(税別)
3,924
税込単価
4,316
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIYや家具の組み立てに便利な、電動ドリル用工具セット。【特長】・ビットは、両頭/段付の各サイズが入っ...

詳細を確認

型番:

GTBSS-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTBSS-30の仕様・寸法情報

セット内容(点)
30
JANコード
4904781390755
重量(kg)
0.572
材質
ビットチャック/ソケット/アダプター/六角ビット:CRV,ビット:S2,ドリル刃:ハイス鋼チタンコート/炭素鋼
長さ(mm)
145
高さ(mm)
53
幅(mm)
125
セット内容
両頭ビット(45mm)-6/2/両頭ビット(65mm)-6/1/2(2本)/3/両頭ビット(110mm)1/2/3,段付ビット(100mm)1/2/六角ビット(50mm)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0,六角ビット(50mm)2.0/2.5/3.0/差込角6.35mm(2分)ソケット6/7/8/10/12/13,ソケットアダプター/ビットチャック/マグネットアタッチメント

型番リスト

表示件数
型番
GTBSS-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,924
( 4,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIYや家具の組み立てに便利な、電動ドリル用工具セット。
【特長】
・ビットは、両頭/段付の各サイズが入っている。
・ビスの締め/緩め作業がし易いように、マグネットアタッチメントが内装されている。
・ソケット各サイズ、対象物を傷付けにくい形状になっている。
【用途】
・DIY/家具の組み立て/常備工具に最適。

商品情報

GT ツールセット GTBSS-30の仕様

GT ツールセット GTBSS-30 イメージ

GT ツールセット GTBSS-30 イメージ

  • セット内容1:両頭ビット(45mm)-6/2/両頭ビット(65mm)-6/1/2(2本)/3/両頭ビット(110mm)1/2/3
  • セット内容2:段付ビット(100mm)1/2/六角ビット(50mm)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
  • セット内容3:六角ビット(50mm)2.0/2.5/3.0/差込角6.35mm(2分)ソケット6/7/8/10/12/13
  • セット内容4:ソケットアダプター/ビットチャック/マグネットアタッチメント
  • 内容量:30ピ-ス
  • 製品サイズ(縦×横×高さ):145×53×125mm
  • 製品重量:572g
  • 生産国:中国

マグネットアタッチメント使用方法

ドライバーのチャックにビットを差し込む。

ドライバーのチャックにビットを差し込む。

マグネットアタッチメントをビットに差し込む。

マグネットアタッチメントをビットに差し込む。

超強力マグネットが長いビスでもキャッチする。

超強力マグネットが長いビスでもキャッチする。

  • ※ マグネットアタッチメントは、プラスの両頭ビットにのみ使用することができます。

ビットチャック取付方法

ドリルドライバーのキーレスチャックにビットチャックを差し込む。

ドリルドライバーのキーレスチャックにビットチャックを差し込む。

ビットチャックの□部を矢印方向にスライドさせる。

ビットチャックの□部を矢印方向にスライドさせる。

ビットを差し込む。

ビットを差し込む。

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がございます。
  • ※ パッケージのリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールセット GTBSS-30の型番GTBSS-30のページです。 型番GTBSS-30に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット GTBSS-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット GTBSS-30
コンビネーションツールセット
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA3120
メーカーウィザ(旧:グレートツール)TONETONETONETONETONE
通常価格3,92434,55179,10159,30160,370 -49,401
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目1日目〜5日目
セット内容(点)303372536343
JANコード4904781390755-----
重量(kg)0.572-----
材質ビットチャック/ソケット/アダプター/六角ビット:CRV,ビット:S2,ドリル刃:ハイス鋼チタンコート/炭素鋼-----
長さ(mm)145-----
よく一緒に購入される商品

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング