17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピックアップツール GTP
  • GTP01
  • GTP02M
  • GTP03ML

ピックアップツール GTP

通常単価(税別)
1,2083,813
税込単価
1,3294,194
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ツメ式ピックアップツール。・フレキシブルタイプ。・4本爪で磁石に付かない軽量部品等をしっかり...

詳細を確認

    ご注意

    • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。必要以上に強い力をかけないでください。本体を水につけるとサビの原因となります。マグネットの吸着能力は状況によって異なります。購入時付属している電池はテスト用の電池です。電池の交換時には電池の向きにご注意ください。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • パッケージ 縦(mm)

    • パッケージ 横(mm)

    • パッケージ 高さ(mm)

    • 全長(mm)

    • マグネット吸着重量(g)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    長さ

    (mm)

    高さ

    (mm)

    (mm)

    パッケージ 縦

    (mm)

    パッケージ 横

    (mm)

    パッケージ 高さ

    (mm)

    全長

    (mm)

    マグネット吸着重量

    (g)

    JANコード

    重量

    (g)

    パッケージ重量

    (g)

    仕様

    最小発注数量
    610
    25
    25
    650
    70
    25
    約610
    -
    4904781388066
    約70
    72
    4本爪,フレキシブルタイプ
    1個
    615
    25
    25
    660
    70
    25
    約615
    約800
    4904781388073
    約106
    108
    4本爪,フレキシブルタイプ
    1個
    625
    30
    30
    670
    80
    35
    約625
    約200
    4904781388080
    約168
    170
    4本爪、フレキシブルタイプ、LEDライト付,付属品:テスト用ボタン電池(LR44)×3個(本体セット)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,208
    ( 1,329 )
    4日目
    1,810
    ( 1,991 )
    2日目
    3,813
    ( 4,194 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツメ式ピックアップツール。
    ・フレキシブルタイプ。
    ・4本爪で磁石に付かない軽量部品等をしっかりキャッチ。
    【用途】
    ・手が届きにくい狭い所の小物取り。

    ご注意

    • 本来の目的、用途以外には使用しないでください。必要以上に強い力をかけないでください。本体を水につけるとサビの原因となります。マグネットの吸着能力は状況によって異なります。購入時付属している電池はテスト用の電池です。電池の交換時には電池の向きにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピックアップツール GTPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピックアップツール GTP
    マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
    LED 付ピックアップツール PT01
    HAZET 3本爪式ピックアップツール
    AP マグネットピックアップツール スリム
    LED マグネットバー
    メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TONEHAZETアストロプロダクツ(ワールドツール)SK-11
    通常価格1,208-1,477 -2,50012,9612,8563,716
    通常出荷日2日目〜在庫品1日目5日目9日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング