17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • パッケージ 縦(mm)

    ~mm
  • パッケージ 横(mm)

    ~mm
  • 有効寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100
  • GTHC-100
  • GTHC-50
  • GTHC-75
通常単価(税別)
5801,348
税込単価
6381,483
通常出荷日:3日目

開口長がワンタッチで調整可能なC型ハンドル付クランプ。【特長】・グリップがストレートとL型可変式。・ス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

C型ハンドルクランプの詳細

GTHC-50の製品イメージ

GTHC-50の製品イメージ

GTHC-75の製品イメージ

GTHC-75の製品イメージ

GTHC-100の製品イメージ

GTHC-100の製品イメージ

製品仕様

【GTHC-50】

  • 有効寸法:50mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):200×60×20mm
  • パッケージ重量:114g
  • 生産国:中国

【GTHC-75】

  • 有効寸法:75mm
  • 生産国:中国
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承ください。

【GTHC-100】

  • 有効寸法:100mm
  • パッケージサイズ(縦×横×高さ):330×130×20 mm
  • パッケージ重量:404g
  • 生産国:中国

型番リスト

表示件数

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

有効寸法

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
200
60
50
4904781377817
114
1個
300
90
75
4904781377824
278
1個
330
130
100
4904781377831
404
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
3日目
1,158
( 1,274 )
3日目
1,348
( 1,483 )
3日目

詳細情報

基本情報

開口長がワンタッチで調整可能なC型ハンドル付クランプ。
【特長】
・グリップがストレートとL型可変式。
・ストレートで仮止め、L型で増締。
・ハンドルを押し込み、締め付けるだけの簡単クランプ。
・ハンドルは折り曲げることができ、増し締めも可能。
・対象物を仮止めすることで、作業効率が高める製品。
【用途】
・木工作業の仮止めや接着作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100
クイックバークランプ GTQC
L型クランプ GTLC-600
GT クイッククランプ アルミ
GT アルミクイックバイス 65mm
深型Cクランプ 50mm×100mm
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TAKAGI
通常価格580-640 -3,3904,8103,214870
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)バークランプLクランプ/Fクランプ--C型クランプ(B型・シャコ万)
パッケージ 高さ(mm)2020-5067-
仕様ワンタッチ式,ストレート:仮止め,L型:増し締めワンタッチ式加え部ゴム付アルミワンタッチ式-
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング