17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスデジタルノギス GTDS GTDS-100
  • GTDS-100
  • GTDS-150

ステンレスデジタルノギス GTDS

通常単価(税別)
5,230
税込単価
5,753
通常出荷日:2日目

見やすいデジタル表示。極大文字。【特長】・収納ケース付き。・測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    15
  • 材質
    本体:ステンレススチール(SUS420J2),表示部:ABS樹脂
  • 使用電池
    酸化銀電池SR44×1個
  • 仕様
    異常表示のリセット:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください。
  • 付属品
    収納ケース

型番:

GTDS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTDS-100の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
100
JANコード
4904781388622
全長L(mm)
170
重量(g)
98
高さ(mm)
15
幅(mm)
60
材質
本体:ステンレススチール(SUS420J2),表示部:ABS樹脂
使用電池
酸化銀電池SR44×1個
仕様
異常表示のリセット:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください。
付属品
収納ケース

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTDS-100GTDS-100

JANコード

全長L

(mm)

重量

(g)

(mm)

最小発注数量
4904781388622
170
98
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,230
( 5,753 )
2日目

詳細情報

基本情報

見やすいデジタル表示。極大文字。
【特長】
・収納ケース付き。
・測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。
・大型デジタル表示で読み取りやすい。
・ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
【用途】
・外径測定、内径測定、段差測定、深さ測定。
【注意】
・精密測定器の為、測定面・先端やデプスバーは鋭利です。
・ケガをしないように注意してください。
・表示が「0.00mm」の時に「-」(マイナス)が表示されることがありますが、使用には差し支えありません。
・1ヶ月以上ご使用にならない場合は電池を取り外して保管してください。
・電池の液漏れにより機器が破損する恐れがあります。
・使用する際には誤作動の恐れがありますので、磁気の発生する場所、電気製品から離してください。
・汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
・水、洗剤、溶剤は故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
・直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所でのご使用、保管はしないでください。
・ボタン型アルカリ電池は誤飲を防ぐために取り扱いは十分ご注意ください。
・万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
・電気に触れるような場所での使用はしないでください。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスデジタルノギス GTDSの型番GTDS-100のページです。 型番GTDS-100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスデジタルノギス GTDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスデジタルノギス GTDS
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
573シリーズ インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)
536シリーズ フックノギス NT17(ミツトヨ品番)
デジタルケガキノギス 150mm
300mm デジタルノギス
メーカーウィザ(旧:グレートツール)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)エスコ
通常価格5,23017,64948,033 -38,232 -20,56816,750
通常出荷日2日目11日目2日目4日目1日目1日目
種類標準ノギスポイントノギスインサイドノギスインサイドノギスケガキノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタル
最大測定長(mm)10025-200150300
高さ(mm)15-----
材質本体:ステンレススチール(SUS420J2),表示部:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング