17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロラジオペンチ GTBR/GTR
  • GTBR-125M
  • GTR-125M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロラジオペンチ GTBR/GTR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GTBR-125M

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
【用途】
・細かい電気配線などの切断に最適。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
グリップ種類
ラバーグリップ
JANコード
4904781379224
本体材質
炭素鋼S55C
表面処理
完全熱処理
刃部硬さ(HRC)
55~60
品名
先曲マイクロラジオペンチ 125mm
-
-
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト