17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GT ギヤプーラー2本爪

通常単価(税別)
2,51112,147特別価格
税込単価
2,76213,362特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・爪数:2本爪・押しネジ:30度。・押しネジ30度、台形ネジの細目でギヤなどが楽に抜ける上、合...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ本体・関連商品JANコード
GTGP-75-2ギヤプーラ本体4904781376865
GTGP-200-2ギヤプーラ本体4904781376919

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • パッケージ 縦(mm)

  • パッケージ 横(mm)

  • パッケージ 高さ(mm)

  • 許容範囲 最小直径(mm)

  • 許容範囲 最大直径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

パッケージ 縦

(mm)

パッケージ 横

(mm)

パッケージ 高さ

(mm)

許容範囲 最小直径

(mm)

許容範囲 最大直径

(mm)

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
125
27
104
125
120
30
40
75
4904781376865
428
470
1個
330
50
220
345
275
55
80
200
4904781376919
3920
4218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,511
( 2,762 )
2日目
12,14711,212
( 12,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪数:2本爪・押しネジ:30度。
・押しネジ30度、台形ネジの細目でギヤなどが楽に抜ける上、合理的な設計により重荷重に耐えます。
【用途】
・機械設備の保守点検など、ギヤやプ-リ-の引き抜き作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GT ギヤプーラー2本爪のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベアリング外し
5
満足度:5.0
ベアリング外しに使用。 錆びて固着しているベアリング等を小さな力で外す事が出来て良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT ギヤプーラー2本爪
ギヤプーラー3本爪 GTGP
ギヤプーラー“GT型”(3本爪タイプ)
3本爪ギヤプーラー
ギアプーラー(2本爪)
クイッククランピングプーラー(2本爪・薄爪)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)スーパーツールトップ工業SK-11HAZET
通常価格2,511-3,857 -10,210 -8,854 -2,932 -38,098 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目3日目〜1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
爪数(本爪)23----
押しネジ(度)3030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング