17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー  GTLP-275B・ GTLP-280S
  • GTLP-280B
  • GTLP-280S

ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S

通常単価(税別)
1,8362,032
税込単価
2,0202,235
通常出荷日:2日目

機械整備などで奥深い箇所や狭い箇所で手が届きにくい物をつかむ作業に適したプライヤー。【特長】・グリップ...

詳細を確認
  • グリップ有無
    あり
  • 本体幅 (mm)
    64
  • 表面処理
    完全熱処理 
  • 本体材質
    炭素鋼S55C
  • グリップ材質
    滑りにくいラバーグリップ
  • 刃部硬度
    HRC55~60
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT ロングノーズプライヤーの仕様

GTLP-275B

GTLP-275B イメージ

GTLP-275B イメージ

  • 製品サイズ 縦×横×高さ:275×64×30mm
  • 最大口開き幅:約65mm

GTLP-280S

GTLP-280S イメージ

GTLP-280S イメージ

  • パッケージサイズ 縦×横×高さ:285×64×14mm
  • パッケージ重量:276g
  • 最大口開き幅:約75mm

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 呼び寸法

  • 口の開き(mm)

  • 本体厚み(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

呼び寸法

口の開き

(mm)

本体厚み

(mm)

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
ロングベントノーズ
275
65
30
4904781380299
275
1個
ロングストレートノーズ
280
75
14
4904781380282
285
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836
( 2,020 )
2日目
2,032
( 2,235 )
2日目

詳細情報

基本情報

機械整備などで奥深い箇所や狭い箇所で手が届きにくい物をつかむ作業に適したプライヤー。
【特長】
・グリップは滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
・刃部硬度はHRC55~60。
・製造国は中国。
【用途】
・狭所作業や精密作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
キンク工具
177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
メーカーウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコエスコgoot(太洋電機産業)エスコ
通常価格1,836-11,5919,6202,9007,5334,920
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
グリップ有無ありありありありなしあり
本体幅(mm)64-----
表面処理完全熱処理 -----
本体材質炭素鋼S55C-----
グリップ材質滑りにくいラバーグリップ-----
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング