17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリップオンマルチ2000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B4SA4-BK

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

1本で黒・赤・青・緑油性ボールペン+シャープ0.5
【特長】
・クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出る。
・油性ボールペンにノック部を押すとシャープに戻ります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
複数
インク色詳細
黒・赤・青・緑
最大軸径(mm)
13.3
長さ(mm)
149.5
シャープ芯径(mm)
0.5
インク種類
油性染料
JANコード
4901681147410
仕様
替消しゴム:X
適用替え芯
ボールペン:SK-0.7芯、シャープペン:ドラフィックス芯0.5mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト