17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーフィットライトS BP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BA61-BG

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

黒×ビビットの小悪魔カラー
【特長】
・ゼブラ独自の「シリコーン素とグリップ内の空間との組み合わせ」により、今までにないフィット感とクッション性を実現
・キャップ安全性はISO規格準拠

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
グリーン
インク色
ブラック
本体色
ブルーグリーン
最大軸径(mm)
11.3
長さ(mm)
140
インク種類
油性染料
JANコード
4901681759736
適用替え芯
K-0.7芯
材質
軸:樹脂
質量(g)
11.2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト