ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) シャープペンシル 替消しゴム (5ヶ入)【1~5個入り】

通常単価(税別)
369円~405円
税込単価
406円~446円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・対応商品:エアーフィット2+S、SKシャーボ+1、ニュースパイラルCC、デルガード、エアーフ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

適合商品

質量

(g)

内容量

最小発注数量
φ5×7.5
4901681629404
スラリマルチ0.5/0.7、サラサマルチ0.4/0.5、クリップ-オンマルチ1000、クリップ-オンマルチ1000S、クリップ-オンマルチ、クリップ-オンマルチF
0.2
1パック(5個入り)
1パック

5個入り

φ4.5×20.5
4901681681907
カラーフライト、カラーフライト0.3、カラーフライトC、フルスト0.5
0.4
1パック(3個入り)
10個
φ4.7×10.5
4901681613410
クリップ-オンマルチ3000、クリップ-オンマルチ2000、シャーボX TS10、シャーボX CB8、シャーボX CL5、シャーボX SC5、シャーボX ST5、シャーボX ST3、シャーボX LT3、
0.4
1パック(3個入り)
1個
φ4.7×12.5
4901681783410
デルガード タイプER
-
1パック(5個入り)
1個
φ4.7×12.5
4901681629206
エアーフィット2+S、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、ニュースパイラルCC、デルガードタイプLx0.5、デルガードタイプ0.3/0.5/0.7、デルガードホワイト軸0.5、エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、エアーフィットライトS、ハンドフィットR、タプリクリップ、ホワイトクリップシャープ0.5、ジムメカ
0.3
1パック(5個入り)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
10日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
369円
( 406円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応商品:エアーフィット2+S、SKシャーボ+1、ニュースパイラルCC、デルガード、エアーフィット、エアーフィットライト、ハンドフィットR、タプリクリップ、ホワイトクリップシャープ、ジムメカ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) シャープペンシル 替消しゴム (5ヶ入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) シャープペンシル 替消しゴム (5ヶ入)
モノグラフ 専用替え消しゴム 3本入
0.5mm シャープペンシル/替芯
ZEBRA(ゼブラ) テクト2ウェイ 0.5 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) デルガード タイプER 0.5 (パック仕様)
0.5mm シャープペンシル
メーカーゼブラトンボ鉛筆エスコゼブラゼブラエスコ
通常価格369円-415円707円1,198円837円996円
通常出荷日4日目〜4日目1日目10日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト