17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PCDキラリB&Fホールドリル(オイルホール付) PCDF/PCDFL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCDキラリB&Fホールドリル(オイルホール付) PCDF/PCDFL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCDF6030

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・厳選された超高圧焼結ダイヤ(PCD)使用。
・超微粒子の焼結体チップ使用により靱性・耐摩耗性に優れている。
・ストレート溝と2本のオイルホールからの切削油供給で構成刃先が付きにくいです。
・ダブルマージンで高い面精度(アルミ)0.3μm~1μm Rmax。
・高速・高送り・長寿命で高精度の穴あけが一発加工できます。
・再研磨も可能です。

ご注意

  • 穴精度は環境等の影響で異なりますので状況にあった切削条件、切削油等の選定をしてください。穴精度を上げるには使用条件数値を低めに、面粗度を上げるときは送り数値を低めにしてください。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3
溝長(mm)
30
全長(mm)
60
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
ダイヤモンド
シャンクタイプ
ストレートシャンク
油穴(オイルホール)
直径公差(mm)
0~0.003
ねじれ角(°)
ストレート
コーティング有無
タイプ
レギュラー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト