ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2

PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2 PCDE2100
通常単価(税別)
79,556
税込単価
87,512
通常出荷日:4日目

【特長】・厳選された超高圧焼結ダイヤ(PCD)使用。・ワンランク上の精度設定(外径切刃精度8μm)。・...

詳細を確認
  • 乾式切削でご使用ください。安定切削を行うため、できるかぎり剛性の高い機器を選んでご使用ください。

型番:

PCDE2100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCDE2100の仕様・寸法情報

工具材質
ダイヤモンド
被削材
アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
ネジレなし
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
2
刃長(mm)
11
首下長(mm)
22
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
80
刃径公差
0~0.008

商品情報

製品仕様

型番工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)首下長(mm)シャンク径(mm)全長(mm)ねじれ角
PCDE2120ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品12.0132251290ネジレなし
PCDE2030ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品3.05210660ネジレなし
PCDE2040ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品4.05212660ネジレなし
PCDE2050ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品5.06215660ネジレなし
PCDE2060ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品6.07215660ネジレなし
PCDE2070ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品7.08220870ネジレなし
PCDE2080ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品8.09220870ネジレなし
PCDE2090ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品9.0102221080ネジレなし
PCDE2100ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品10.0112221080ネジレなし
PCDE2110ダイヤモンドアルミ / 銅ノンコートメーカー標準品11.0122251290ネジレなし

型番リスト

表示件数
型番
PCDE2100

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
10
11
22
10
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,556
( 87,512 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された超高圧焼結ダイヤ(PCD)使用。
・ワンランク上の精度設定(外径切刃精度8μm)。
・高精度・長寿命・高能率加工を実現。
・独自の形状とビッグなチップサイズにより再研磨10回以上可能。
・軽合金・FC等の切削加工で超硬コーティングエンドミルの20倍以上の長寿命。

ご注意

  • 乾式切削でご使用ください。安定切削を行うため、できるかぎり剛性の高い機器を選んでご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2の型番PCDE2100のページです。 型番PCDE2100に関する仕様情報を記載しております。
PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCDキラリ2枚刃エンドミル PCDE2
PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2
スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃
PCDエンドミル 3枚刃 5495
PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496
スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃
メーカー東洋ドリル協和精工住友電工ハードメタルグーリンググーリング住友電工ハードメタル
通常価格79,55654,899 -36,300 -99,942 -101,285 -24,180 -
通常出荷日4日目3日目1日目〜19日目19日目1日目〜
工具材質ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイトアルミ / 樹脂アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角ネジレなし標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング