17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント C-40

GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント

通常単価(税別)
1,711
税込単価
1,882
通常出荷日:4日目

【仕様】・ウレタンホース同士の接続用です。・ホース外径(mm):6.5×10.0

  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
  • ホース外径 (mm)
    6.5×10.0
  • JANコード
    4904781262045
  • パッケージ重量 (g)
    62

型番:

C-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ホース外径
C-406.5mm×10.0mm

C-40の仕様・寸法情報

パッケージサイズ 縦(mm)
125
パッケージサイズ 横(mm)
52
パッケージサイズ 高さ(mm)
22
ホース外径(mm)
6.5×10.0
JANコード
4904781262045
パッケージ重量(g)
62

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ウレタンホース同士の接続用です。
・ホース外径(mm):6.5×10.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイントの型番C-40のページです。 型番C-40に関する仕様情報を記載しております。
GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント
GC ナット式 ウレタンホースジョイント
GC ペアーユニット
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
GC エアーダスター用ノズル(超細軸)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,7111,5996,9586371,0302,054
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目
パッケージサイズ 縦(mm)125125120125125217
パッケージサイズ 横(mm)5252240525262
パッケージサイズ 高さ(mm)222256222230
ホース外径(mm)6.5×10.06.5×10.0----
JANコード4904781262045-4904781072507490478106841849047810684254904781068456
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング