17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル E-32

GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルを回転させることで手元で流量を調整することができます。

  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
  • ネジサイズ
    G(PF)1/8
  • 耐圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~+60
  • JANコード
    4904781068425
  • パッケージ重量 (g)
    28
  • 仕様
    流量調整付

型番:

E-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力
E-32エアダスターノズル1.0Mpa

E-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
1
パッケージサイズ 縦(mm)
125
パッケージサイズ 横(mm)
52
パッケージサイズ 高さ(mm)
22
ネジサイズ
G(PF)1/8
耐圧力
1.5MPa
使用温度範囲(℃)
-5~+60
JANコード
4904781068425
パッケージ重量(g)
28
仕様
流量調整付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルを回転させることで手元で流量を調整することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズルの型番E-32のページです。 型番E-32に関する仕様情報を記載しております。
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
エアーダスター用 強力型ノズル
エアーダスター用ノズル(超強力型)
GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応
GC エアーダスター用ノズル(超細軸)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,0306371,2981,8963,2332,054
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエンジンクリーナーエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)11110.7-
パッケージサイズ 縦(mm)125125125128480217
パッケージサイズ 横(mm)5252526013062
パッケージサイズ 高さ(mm)222222284030

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング