17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC 流量調整内蔵型エアーダスター D-999-PL

GC 流量調整内蔵型エアーダスター

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:5日目

【特長】・操作しやすいレバー式のエアーダスターです。・レバーの握りの強弱で、噴出する空気量が調整できま...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    160
  • 高さ (mm)
    20
  • 幅 (mm)
    140
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    160
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    150
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    23
  • ノズル種類
    ノズル:細軸タイプ
  • JANコード
    4904781072439
  • 重量 (g)
    228
  • パッケージ重量 (g)
    228
  • 仕様
    レバー式,エアー量調整機能付

型番:

D-999-PL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番長さ高さ
D-999-PL160mm20mm140mm

D-999-PLの仕様・寸法情報

長さ(mm)
160
高さ(mm)
20
幅(mm)
140
パッケージサイズ 縦(mm)
160
パッケージサイズ 横(mm)
150
パッケージサイズ 高さ(mm)
23
ノズル種類
ノズル:細軸タイプ
JANコード
4904781072439
重量(g)
228
パッケージ重量(g)
228
仕様
レバー式,エアー量調整機能付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-999-PL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作しやすいレバー式のエアーダスターです。
・レバーの握りの強弱で、噴出する空気量が調整できます。
【用途】
・細軸ノズルで狭い場所でのダスト作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC 流量調整内蔵型エアーダスターの型番D-999-PLのページです。 型番D-999-PLに関する仕様情報を記載しております。
GC 流量調整内蔵型エアーダスターのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
切り屑の掃除
2
満足度:2.0
握り込むにしたがって徐々に流量が増えるわけではない。 強と弱の二段階しかない。 弱が弱すぎて使えない。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。吐出量の無段変速調整ご要望及びご使用所感につきましては、メーカーへ情報共有させて頂きます。より良い商品をご提供できますよう努めて参りますので、引き続き何卒宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC 流量調整内蔵型エアーダスター
GC エアーダスター(レバー式)
エアーダスター用ノズル(超強力型)
GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル
GC エアーダスター用フレキシブルノズル
GC エアーダスター用ノズル(超細軸)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格2,2802,8321,8962,295 -2,1122,054
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
長さ(mm)160140---軸:125
高さ(mm)2020271112-
幅(mm)140110271112-
パッケージサイズ 縦(mm)160-128--217
パッケージサイズ 横(mm)15011060506062
よく一緒に購入される商品

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング