17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC 蝶ナット付 ジョイント
  • C-03
  • C-32

GC 蝶ナット付 ジョイント

通常単価(税別)
649682
税込単価
714750
通常出荷日:4日目

【特長】・ホースと外ネジパイプの接続用です。・工具不要で簡単に接続できます。

  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
  • ネジサイズ
    1/4G(PF)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ネジサイズ
C-031/4G(PF)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ホース外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

ホース外径

(mm)

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
9.0
4904781170982
26
1個
7.0
4904781261963
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
4日目
682
( 750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースと外ネジパイプの接続用です。
・工具不要で簡単に接続できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC 蝶ナット付 ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC 蝶ナット付 ジョイント
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
GC ペアーユニット
GC エアーダスター用 スタンダードノズル
GC エアーダスター用ノズル(超細軸)
GC 空気清浄機(エアーフィルター)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格649-1,0306,9586372,0543,214
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
パッケージサイズ 縦(mm)125125120125217200
パッケージサイズ 横(mm)5252240526285
パッケージサイズ 高さ(mm)222256223045
ネジサイズ1/4G(PF)G(PF)1/8Rc1/4×Rc1/4G(PF)1/8G(PF)1/8Rc1/4×Rc1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング