17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC ストレートジョイント
  • C-12
  • C-111

GC ストレートジョイント

通常単価(税別)
405468
税込単価
446515
通常出荷日:4日目

【特長】・ホースとホースを直接接続する際に使用するジョイントです。

  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    125
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    52
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    22
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ホース外径
C-111口部/7.0mm
C-12口部/11.0mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ホース外径(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

ホース外径

(mm)

サイズ

JANコード

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
口部:11.0
3/8
4904781171057
40
1個
口部:7.0
1/8
4904781195619
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
4日目
405
( 446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースとホースを直接接続する際に使用するジョイントです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC ストレートジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC ストレートジョイント
GC 三つ又 ジョイント
GC 袋ナット付 ジョイント
GC 蝶ナット付 ジョイント
GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント
GC ペアーユニット
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格405-992 -450 -649 -1,7115,603
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目
パッケージサイズ 縦(mm)125125125125125120
パッケージサイズ 横(mm)5285525252240
パッケージサイズ 高さ(mm)222222222256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング