17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GC シールテープ(外ネジパイプ用) E-56

GC シールテープ(外ネジパイプ用)

通常単価(税別)
262
税込単価
288
通常出荷日:1日目

【特長】・長さ5m×巾13mm×厚さ0.1mmのシールテープです。【用途】・エアーツール、器具接続時の...

詳細を確認
  • 製品基本サイズ 長さ (mm)
    39
  • 製品基本サイズ 高さ (mm)
    17
  • 製品基本サイズ 幅 (mm)
    39
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    100
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    60
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    30
  • 長さ (m)
    5
  • テープ幅 (mm)
    13
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • JANコード
    4904781171361
  • 製品重量 (g)
    8
  • パッケージ重量 (g)
    14
  • 使用箇所
    外ネジパイプ部推奨

型番:

E-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-56の仕様・寸法情報

製品基本サイズ 長さ(mm)
39
製品基本サイズ 高さ(mm)
17
製品基本サイズ 幅(mm)
39
パッケージサイズ 縦(mm)
100
パッケージサイズ 横(mm)
60
パッケージサイズ 高さ(mm)
30
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
13
テープ厚(mm)
0.1
JANコード
4904781171361
製品重量(g)
8
パッケージ重量(g)
14
使用箇所
外ネジパイプ部推奨
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ5m×巾13mm×厚さ0.1mmのシールテープです。
【用途】
・エアーツール、器具接続時のエアーもれ防止などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GC シールテープ(外ネジパイプ用)の型番E-56のページです。 型番E-56に関する仕様情報を記載しております。
GC シールテープ(外ネジパイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GC シールテープ(外ネジパイプ用)
500g パイプねじシール剤(ガス配管)
500g パイプねじシール剤(一般配管)
ロックタイト ひも状シールテープ
230g パイプねじシール剤(LNG配管)
ガス配管用シール剤
メーカーアークランド グリーンクロスエスコエスコ山王工業エスコスリーボンド
通常価格2624,0802,30028,3903,9303,426
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
製品基本サイズ 長さ(mm)39-----
製品基本サイズ 高さ(mm)17-----
製品基本サイズ 幅(mm)39-----
パッケージサイズ 縦(mm)100-----
パッケージサイズ 横(mm)60-----
よく一緒に購入される商品

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト