17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GC 精密プッシュドライバー 303120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GC 精密プッシュドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

303120

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・プラモデルなどの精密工作に。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
195
JANコード
4904781265152
重量(g)
72
高さ(mm)
24
幅(mm)
24
穴あけドリル使用範囲(mm)
0.5~1.6
極小部品の保持(mm)
0.1~1.6
コレットサイズ(mm)
0.1~0.9/1.0~1.6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト