ツール用品技術窓口
仕上げ面の品質や形状の精密度が要求される分野で威力を発揮する軸付ブラシ。【特長】・医療技術、宝飾業界、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
941円 ( 1,035円 ) | 1日目 |
28,080円 ( 30,888円 ) | 2日目 |
仕上げ面の品質や形状の精密度が要求される分野で威力を発揮する軸付ブラシ。
【特長】
・医療技術、宝飾業界、電機や工具・金型業界などの精密加工分野に、高品質を提供。
・豊富な研磨用繊維材種により、様々なワーク材種のクリーニング、バリ取り、磨きに最適の繊維フィラメントをお選びいただけます。
・バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。
・上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。
・天然の繊維のブラシについては、ペーストを付けて使用いただくことにより、より良い光沢を得ることができます。
【用途】
・クリーニング、バリ取り、磨きに等の作業に最適。
・フレキシブルシャフト、エアーモーターや電気グラインダー等に利用可能。

TBUミニチュアカップブラシ3mm軸(縁曲げ)の寸法図
| フィラメント材種 | 型番 (3mm軸) | ブラシ外径 d1 mm | カップ外径 d2mm | ブラシ厚み b mm | 線長 l2mm | 線径 d6mm | 全長 l1mm | 推奨使用速度 (rpm) | 最高使用速度 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール | TBU1503ST033289 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0.10 | 45 | 5,000-10,000 | 20000 |
| スチール | TBU1803ST033296 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.10 | 45 | 5,000-10,000 | 18000 |
| ステンレススチール | TBU1503SS033302 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0.10 | 45 | 4,000-10,000 | 20000 |
| ステンレススチール | TBU1803SS033319 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.10 | 45 | 4,000-10,000 | 18000 |
| 真鍮 | TBU1503BR033326 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0.10 | 45 | 4,000-10,000 | 20000 |
| 真鍮 | TBU1803BR033333 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.10 | 45 | 4,000-10,000 | 18000 |
| プラスチックSiC | TBU1803SC033456 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.55 | 45 | 1,200-5,000 | 18000 |
| プラスチックSiC | TBU1803SC033463 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.25 | 45 | 1,200-5,000 | 18000 |
| プラスチックAO | TBU1803AL033449 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.50 | 45 | 1,200-5,000 | 18000 |
| プラスチックAO | TBU1803AL033432 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.30 | 45 | 1,200-5,000 | 18000 |
| プラスチックナイロン | TBU1503NY033388 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0.15 | 45 | 1,200-5,000 | 20000 |
| プラスチックナイロン | TBU1803NY033395 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0.15 | 45 | 1,200-5,000 | 18000 |
| 豚毛 白 | TBU1503BW033340 | 15 | 8 | 3 | 5 | - | 45 | 4,000-10,000 | 20000 |
| 豚毛 白 | TBU1803BW033357 | 18 | 10 | 3 | 6 | - | 45 | 4,000-10,000 | 18000 |
| 豚毛 黒 | TBU1503BB033364 | 15 | 8 | 3 | 5 | - | 45 | 4,000-10,000 | 20000 |
| 豚毛 黒 | TBU1803BB033371 | 18 | 10 | 3 | 6 | - | 45 | 4,000-10,000 | 18000 |
| 山羊の毛 | TBU1503BG033418 | 15 | 8 | 3 | 5 | - | 45 | 4,000-10,000 | 20000 |
| 山羊の毛 | TBU1803BG033425 | 18 | 10 | 3 | 6 | - | 45 | 4,000-10,000 | 18000 |
仕様/ブラシ形状:縁曲げ(crimped)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4通常価格(税別):400円

スリーエムジャパン
ラジアル・ブリッスルディスク
4通常価格(税別):210円~

バーテック
バリーハンター 面取用 ゲージタイプ
0通常価格(税別):3,180円~

日本精密機械工作
リューター 軸付カップ型ブラシ
0通常価格(税別):1,970円~

日本精密機械工作
リューター 軸付エンド型ブラシ
0通常価格(税別):1,590円~

日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ
5通常価格(税別):1,640円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

ミスミ
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
4通常価格(税別):3,623円