17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PBU ミニチュアエンドブラシ 3mm軸

通常単価(税別)
75920,420
税込単価
83522,462
通常出荷日:1日目~2日目

仕上げ面の品質や形状の精密度が要求される分野で威力を発揮する軸付ブラシ。【特長】・医療技術、宝飾業界、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

フィラメント材種

最小発注数量
0.1
真鍮
10個
0.25
プラスチックSiC
10個
0.1
ステンレススチール
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
1日目
20,420
( 22,462 )
2日目
969
( 1,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

仕上げ面の品質や形状の精密度が要求される分野で威力を発揮する軸付ブラシ。
【特長】
・医療技術、宝飾業界、電機や工具・金型業界などの精密加工分野に、高品質を提供。
・豊富な研磨用繊維材種により、様々なワーク材種のクリーニング、バリ取り、磨きに最適の繊維フィラメントをお選びいただけます。
・バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
・フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。
【用途】
・バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用として利用可能。
・フレキシブルシャフト、エアーモーターや電気グラインダー等に最適。

商品情報

製品仕様

PBUミニチュアエンドブラシ3mm軸(縁曲げ)の寸法図

PBUミニチュアエンドブラシ3mm軸(縁曲げ)の寸法図

フィラメント材種 型番
(3mm軸)
ブラシ外径
d1mm
カップ外径
d2mm
線長
l2mm
線径
d6mm
全長
l1mm
推奨使用速度
(rpm)
最高使用速度
(rpm)
スチールPBU0505ST0329785580.10455,000-15,00025,000
ステンレススチールPBU0505SS0329855580.10454,000-10,00025,000
真鍮PBU0505BR0329925580.10454,000-10,00025,000
プラスチックSiCPBU0505SC0330675580.55451,200-5,00025,000
プラスチックSiCPBU0505SC0330745580.25451,200-5,00025,000
プラスチックAOPBU0505AL0330505580.55451,200-5,00025,000
プラスチックAOPBU0505AL0330435580.30451,200-5,00025,000
プラスチックナイロンPBU0505NY0330365580.20451,200-5,00025,000
豚毛 白PBU0505BW033005558454,000-10,00025,000
豚毛 黒PBU0505BB033012558454,000-10,00025,000
山羊の毛PBU0505BG033029558454,000-10,00025,000

仕様/ブラシ形状:縁曲げ(crimped)

フィラメント材種一覧

スチールワイヤー。

スチールワイヤー。

ステンレススチールワイヤー。

ステンレススチールワイヤー。

真鍮ワイヤー。

真鍮ワイヤー。

シリコンカーバイト付プラスチック。

シリコンカーバイト付プラスチック。

酸化アルミナ付プラスチック。

酸化アルミナ付プラスチック。

砥粒なしのプラスチック(ナイロン)。

砥粒なしのプラスチック(ナイロン)。

天然の豚毛(黒)。

天然の豚毛(黒)。

天然の豚毛(白)。

天然の豚毛(白)。

天然の山羊の毛。

天然の山羊の毛。

フィラメント材種適用特徴・推奨用途
スチール
ワイヤー
鉄、鋳物、プラスチック等のクリーニング、バリ取りに。柔軟なのでマット光沢仕上げに適します。
ペーストは有り・無しどちらとも。
ステンレス
スチール
ワイヤー
鉄、ステンレス鋼、アルミ等の非鉄金属のクリーニング、バリ取りに。錆に強く、スチールワイヤーよりも耐熱性があります。
ペーストは有り無しどちらとも。
真鍮ワイヤー柔かい非鉄金属や他の柔い材質に適します。スチール及びステンレススチールワイヤーと比べ、非常に柔い繊維です。
ペーストは有り無しどちらとも。
シリコン
カーバイト付
プラスチック
鉄、ステンレス鋼、アルミ、硬い非鉄金属、鋳物、プラスチックのバリ取り、表面仕上げに。ペーストは無しで、ご使用下さい。
酸化アルミナ付プラスチック
砥粒なしのプラスチック
(ナイロン)
プラスチックのような柔い材質の軽いクリーニング作業に。
天然の豚毛
(黒)
ほぼすべての材質のクリーニング、汚れの除去、磨きに。山羊の毛よりは硬い毛です。
均一な光沢が得られます。
150℃以下で、ご使用下さい。
ペーストを使用して、よりよい光沢が得られます。
天然の豚毛
(白)
天然の山羊の毛フェルト材で磨いた後のマーキング消し、クリーニング、汚れの除去、磨きに。
ほぼ、すべての材質に使用できます。
非常に柔かく柔軟性があるため、複雑な形状、輪郭の被削物に向きます。
非常に深い光沢が得られます。
150℃以下の温度で、ご使用下さい。
ペーストを使用して、お使い下さい。

開発秘話

 

カタログページ:8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBU ミニチュアエンドブラシ 3mm軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBU ミニチュアエンドブラシ 3mm軸
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
軸付ホイルブラシ
リューター 軸付ベベル型ブラシ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
メーカーPFERDLESSMANN日本精密機械工作LESSMANN日本精密機械工作ミスミ
通常価格759-971 -3,5514,891 -4,760 -340
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシホイールブラシべベル型ブラシエンド型ブラシ
ブラシ長(mm)88815827
外径(mm)5513752516
軸径(mm)333636
仕様特徴:バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング