ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオール X60 スモールロール

通常単価(税別)
1,813
税込単価
1,994
通常出荷日:1日目

薄手素材のロール状不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。【特長】・ドライでもウェッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ドライ
  • ホワイト
  • シートサイズ
    300×235mm
  • 幅 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    300
  • 奥行 (mm)
    120
  • 材質
    パルプ+ポリプロピレン

ご注意

  • 食品関連、製薬工場などクリーンな環境下でのご使用はお勧め致しません。

型番:

60545
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 枚数:120カット
  • シートサイズ:300×235mm
  • 素材:ハイドロニット素材(パルプ+ポリプロピレン)
  • 接着剤不使用
  • 食品衛生試験実施済み

〈おすすめの使用施設〉
一般工場/メンテナンス/建築/工事現場/印刷工場

60545の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
形状
ロール
タイプ
ドライ
ホワイト
シートサイズ
300×235mm
幅(mm)
120
高さ(mm)
300
奥行(mm)
120
JANコード
4901750605452
材質
パルプ+ポリプロピレン
内容量
1ロール
RoHS?
10

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60545

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
4901750605452
1ロール
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,813
( 1,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄手素材のロール状不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
【特長】
・ドライでもウェットでも幅広く使用可能。
・水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。
・優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。
・毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
・洗浄用の薬液を含浸させての作業に。
・コンパクトなロールタイプで持ち運びに便利。
・片手で持ち運び可能なコンパクトロール。
【用途】
機械加工、車輌整備、塗装作業など、各種メンテナンス用ワイパー。
水や油、塗料などの汚れ拭きにご使用下さい。

ご注意

  • 食品関連、製薬工場などクリーンな環境下でのご使用はお勧め致しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X60 スモールロールの型番60545のページです。 型番60545に関する仕様情報を記載しております。
ワイプオール X60 スモールロールのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ウエス代わり
4
満足度:4.0
質感もよく吸水(油・水)汚れとにかく便利です。 ミシン目があり切り取りやすく、大きさもちょうどいい。
1人が参考にしています。
ウェス,タオル,雑巾代わりとして
4
満足度:4.0
非常に丈夫な広めのトイレットペーパーみたいな感じ。235mmの倍数で好きなところで切れるので,1カットずつでもいいし,重...もっと読む
0人が参考にしています。
切削液のふき取り
4
満足度:4.0
吸水性が高く毛羽立ちも少ない。大きさも4つ折りで手の平に収まってちょうど良い。 価格も手ごろだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイプオール X60 スモールロール
ウエットタスク Mサイズ
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
キムテクプレップ ウエットタスク 90カット
不織布ロールウエス ロールタイプ
ストロングビッグセイバー機工用
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山鈴木油脂工業
通常価格1,81312,17613,32813,0642,11711,577 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプドライウェットドライドライドライウェット
ホワイトホワイトホワイトホワイト--
シートサイズ300×235mm381×228mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング