ツール用品技術窓口
【特長】・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマル...
詳細を確認
ポジすくい角
切削抵抗を低減
高剛制
加工精度の向上
新溝フォーム
良好な切りくず排出性
安定加工:低抵抗
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します。
・工具剛性と切りくず排出性を両立した新溝フォームにより安定加工が可能となり、バリ発生を抑制します。

高能率:びびり抑制
不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します。

加工面品位:DUARISE(デュアライズ)コーティング


●高能率
高能率溝切削でも安定した切りくず排出
| 使用工具 | AE-VMS φ10×R1 |
|---|---|
| 被削材 | SCM440 |
| 切削方法 | 溝切削 |
| 切削速度 | 90m/min (2,900min-1) |
| 送り速度 | 660mm/min(0.057mm/t) |
| 切込深さ | ap=10mm |
| 切削油剤 | なし |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK63) |

●立ち壁仕上げ
びびりが無く、良好な加工面
| 使用工具 | AE-VMSS φ6×30 |
|---|---|
| 被削材 | S50C |
| 切削方法 | 側面切削 |
| 切削速度 | 105m/min (5,570min-1) |
| 送り速度 | 1,660mm/min(0.074mm/t) |
| 切込深さ | ap=9mm(1.5D) ae=0.12mm(0.02D) |
| 突出し長さ | 5D |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK32) |
| ステップ回数 | 3回(27mm) |

| 倒れ量 | 11μm |
|---|---|
| ゼロカット後 | |
| 倒れ量 | 5μm以下 |
| 加工段差 | 3μm以下 |
| 加工面粗さ | Ra:0.8866μm |


スクエアタイプ 溝切削

スクエアタイプ 側面切削

ロングネック タイプ 側面切削

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC≧φ6)

1. 上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3. 回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
5. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
6. ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
7. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
8. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。
| - | 一般構造用鋼 炭素鋼 | 合金鋼 合金工具鋼 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 銅 合金 | アルミ 合金 | チタン 合金 | 耐熱 合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ≦200HB | ~350HB | - | - | - | - |
| AE-VMSS | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,720円 ( 5,192円 ) | 1日目 |
5,042円 ( 5,546円 ) | 1日目 |
8,520円 ( 9,372円 ) | 1日目 |
8,625円 ( 9,488円 ) | 1日目 |
8,791円 ( 9,670円 ) | 1日目 |
9,188円 ( 10,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,956円 ( 12,052円 ) | 10日目 |
11,524円 ( 12,676円 ) | 1日目 |
【特長】
・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します。また、コーティング表面の平滑化処理により加工面精度が向上します。
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します。
工具剛性と切屑排出性を両立させた新溝フォームにより安定加工が可能となりバリ発生を抑制します。
・不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
4.6通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.1通常価格(税別):1,680円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ
4.2通常価格(税別):2,740円~

日進工具
MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)
4.2通常価格(税別):2,751円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
4.7通常価格(税別):3,330円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)
4.2通常価格(税別):1,930円~