17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ 電子辞書EX-word ビジネスモデル(中国語) XD-CV730

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カシオ 電子辞書EX-word ビジネスモデル(中国語)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XD-CV730

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

頼れる知識を持ち歩きたい方に。

【特長】
・スリムで軽量なコンパクトボディで出張、海外旅行でも活躍します。
・中国語5コンテンツ収録。
・中国語学習を基礎からサポートする検索機能を搭載しています。
・堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。
・さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子辞書
詳細タイプ
中国語モデル
サイズ(mm)
幅108.5×奥行き87.0×高さ19.0
電源
単3形アルカリ乾電池1本、または単3形eneloop ®/単3形充電式EVOLTA1本
機能
選べる3段階文字サイズ / カラー液晶
JANコード
4971850033264
画面
3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
電池寿命(h)
単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間
オートパワーオフ
あり
文字入力方式
キーボード入力(アルファベット/ローマ字かな)
付属品
専用ヘッドホン(φ3.5mmプラグ)、単3形アルカリ乾電池1本
質量(g)
175

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト