ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
【特長】
・頑固な油汚れ、水あか、タバコのヤニなどに驚異的な洗浄力
・中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します
・洗剤を吹き付けて時間を置く事で、汚れを浮き上がらせ簡単に汚れが落ちます
・ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません
・標準使用量:1m2に対して約6回噴射
【用途】
・換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、事務用品全般のお掃除
【材質】
・陰イオン系界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.7%)


スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

トラスコ中山
αマルチクリーナースプレー 420ml
4.5通常価格(税別):996円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ステンレス用)
4通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
2通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (アルミ用)
0通常価格(税別):1,899円~

トラスコ中山
落書きクリーナー
0通常価格(税別):637円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):9,429円

アズマ工業
アズマジック コケ取り剤
0通常価格(税別):991円