17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒 ホカロン レギュラー 10個入 4081000701

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防寒 ホカロン レギュラー 10個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4081000701

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・持続時間:20時間。・平均温度:54℃。・サイズ:W135×D100mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
サイズ(mm)
W135×D100
質量(g)
513
仕様
持続時間:20時間、最高温度:68℃、平均温度:54℃
内容量
10個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト