17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒 はるオンパックス 4081000601

防寒 はるオンパックス【10個入り】

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:2日目

【特長】フィット性の高いカイロ。・持続時間:12時間。・最高温度:63℃。・平均温度:53℃

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • サイズ (mm)
    W130×D95
  • 質量 (g)
    383
  • 仕様
    持続時間:14時間、最高温度:63℃、平均温度:53℃
  • 内容量
    10個

型番:

4081000601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4081000601の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
サイズ(mm)
W130×D95
質量(g)
383
仕様
持続時間:14時間、最高温度:63℃、平均温度:53℃
内容量
10個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4081000601

内容量

最小発注数量
10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】フィット性の高いカイロ。・持続時間:12時間。・最高温度:63℃。・平均温度:53℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒 はるオンパックスの型番4081000601のページです。 型番4081000601に関する仕様情報を記載しております。
防寒 はるオンパックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒 はるオンパックス
貼るホッカイロ ミニタイプ
KUMAはるオンパックス
貼るオンパックスくつ下用
KUMA貼らないオンパックス
ぽかぽか家族貼るくつ下用
メーカーミドリ安全興和新薬エステーエステーエステーアイリスオーヤマ
通常価格6823931,4831,9781,3293,100
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品----
種類その他腹巻----
サイズ(mm)W130×D95-----
質量(g)383-----
仕様持続時間:14時間、最高温度:63℃、平均温度:53℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト