17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

割り算の答えと余りを一度に計算し、調剤やピッキング業務を効率化する電卓。【特長】・デスクに最適で、操作...

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • JANコード
    4549526601200
  • 質量(g)
    115
  • 横(mm)
    103
  • 厚さ(mm)
    28.8
  • 縦(mm)
    147
  • 内容量
    1個

型番:

MP-12R-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-12R-Nの仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4549526601200
質量(g)
115
横(mm)
103
厚さ(mm)
28.8
縦(mm)
147
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-12R-NMP-12R-N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

割り算の答えと余りを一度に計算し、調剤やピッキング業務を効率化する電卓。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたミニジャストタイプ。
・「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示する、余り計算機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2032×1)
・電池寿命:約7年
・エコマーク商品
【機能】
・余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 1
【用途】
・物流倉庫や調剤薬局などのピッキング計算に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-Nの型番MP-12R-Nのページです。 型番MP-12R-Nに関する仕様情報を記載しております。
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-Nのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ピッキング用
4
満足度:4.0
ピッキング用に使用しています。 持ちやすくてピッキングしながらの作業がやりやすいです。
0人が参考にしています。
事務所用に!
5
満足度:5.0
事務処理用に使用しましたが問題ありません。 サイズもほどよく、小さすぎることもなくて良いです。 大手メーカー品で信頼でき...もっと読む
0人が参考にしています。
社内使用電卓
5
満足度:5.0
この商品は社内で使用するために購入しました。汎用の小型電卓として普通に使えています。この商品でないといけないというような...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
カシオ デスク型電卓
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
ジャスト型スタイリッシュ電卓
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ デスク型電卓12桁
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格2,5009,32113,6204,59211,2508,928
通常出荷日1日目1日目14日目1日目1日目1日目
桁数12桁12桁10桁12桁12桁-
JANコード454952660120049718501682494971850175162-45495266117114971850179696
質量(g)115-135150210195
横(mm)10313581.5109107122.5
厚さ(mm)28.834.815.110.824.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング