17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

熱中症予防対策集合標識
ユニット
ヘルメットラック
ミスミ
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
アイトス
防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック 4081000315

防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

通常単価(税別)
712
税込単価
783
通常出荷日:5日目

【特長】巻いて着けるタイプ(マジック止め)でヘルメットを装着する方にオススメ。

型番:

4081000315
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4081000315の仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
メイン素材
ポリエステル100%
商品タイプ
防寒対策用品
種類
ネック
質量(g)
40
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4081000315

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712
( 783 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】巻いて着けるタイプ(マジック止め)でヘルメットを装着する方にオススメ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラックの型番4081000315のページです。 型番4081000315に関する仕様情報を記載しております。
防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
5
満足度:5.0
寒さ対策で購入しました。 分厚いのですごく暖かくフィット感も抜群です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック
極寒 防水防寒コート ネイビー
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077
防寒コート ブラック 8385
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ビッグボーン
通常価格71229,4296,612 -15,428 -15,359 -
通常出荷日5日目4日目〜2日目〜1日目〜1日目
商品分類その他コートコートコートコート
色(系統)
メイン素材ポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)表:ナイロン100%、裏:ポリエステルシープボア表:ポリエステル100%/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/m2(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/m2(袖)/ファスナー、ドットボタン:樹脂/マジックテープ(左胸ポケット、袖口)ポリエステル100%/裏:メッシュ、アルミ、高機能綿
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品-
種類ネック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト