17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高視認グッズ ヘルメットカバー

高視認グッズ ヘルメットカバー

通常単価(税別)
2,8953,889
税込単価
3,1854,278
通常出荷日:1日目

【特長】・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用・蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選...

詳細を確認
  • 質量(g)
    48
  • 詳細タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • サイズ詳細 (mm)
    420×420
  • 材質
    トリコットポリエステル100%蛍光素材
  • サイズ
    フリー
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合がございます。ヘルメット本体は別売となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
オレンジ
蛍光オレンジ
1枚
5個
イエロー
蛍光イエロー
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895
( 3,185 )
1日目
3,889
( 4,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用
・蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選択
・洗濯機での家庭洗濯可能
・アジャスター機能、滑り止め(内側2ヶ所)機能付き
・靴を履いたままでも着脱可能な大型スリット付
・高視認グッズ:昼にも夜にも安全を。

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合がございます。ヘルメット本体は別売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高視認グッズ ヘルメットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高視認グッズ ヘルメットカバー
高視認グッズ 安全ベスト
安全ベスト K-1V ネイビー L(F)
ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー
高視認性反射ベスト
高視認性安全ツナギ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全スリーエムジャパンタカヤ商事
通常価格2,895-1,250 -1,3661,564 -2,667 -24,330
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜5日目
質量(g)48130-190.000--
詳細タイプ防寒対策用品防寒対策用品----
種類その他ベスト----
サイズ詳細(mm)420×420フリー----
材質トリコットポリエステル100%蛍光素材蛍光素材:トリコットポリエステル100%、反射材:UE8110メッシュ:ポリエステル、テープ:塩化ビニール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト