17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高視認グッズ 安全ベスト

通常単価(税別)
1,2501,343
税込単価
1,3751,477
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用・蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 質量(g)
    130
  • 詳細タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    ベスト
  • サイズ詳細 (mm)
    フリー
  • 材質
    蛍光素材:トリコットポリエステル100%、反射材:UE8110
  • サイズ
    着丈640×身幅1300
  • 仕様
    ISO20471 class2
  • 内容量
    1着
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
オレンジ
蛍光オレンジ
1着
5個
イエロー
蛍光イエロー
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343
( 1,477 )
4日目
1,250
( 1,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用
・蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選択
・洗濯機での家庭洗濯可能
・アジャスター機能、滑り止め(内側2ヶ所)機能付き
・靴を履いたままでも着脱可能な大型スリット付
・高視認グッズ:昼にも夜にも安全を

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高視認グッズ 安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高視認グッズ 安全ベスト
高視認性反射ベスト
高視認性安全カーゴパンツ
高視認性安全ツナギ
高輝度タスキ
反射安全ベスト
メーカーミドリ安全スリーエムジャパンタカヤ商事タカヤ商事スリーライクTAKAGI
通常価格1,250-2,865 -12,160 -24,330165880 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目5日目1日目3日目
商品タイプ安全ベスト安全ベストウエアウエアタスキ安全ベスト
質量(g)130-----
詳細タイプ防寒対策用品-----
種類ベスト-----
サイズ詳細(mm)フリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト