17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ-HS2601 レディースシャーリングパンツ(1タック)

通常単価(税別)
5,444
税込単価
5,988
通常出荷日:4日目

【特長】・帯電防止、ストレッチ・素材:ストレッチギャバ ポリエステル100%

  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 仕様
    女性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • 素材
    ストレッチギャバ ポリエステル100%
  • 色詳細
    ブラック
  • 内容量
    1本
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • ウエスト(mm)

  • JANコード

  • ヒップ(cm)

  • 股下(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ウエスト

(mm)

JANコード

ヒップ

(cm)

股下(cm)

内容量

最小発注数量
3L
750~830
4932514976785
106
72
1本
4個
4L
790~870
4932514976792
110
72
1本
4個
5L
830~910
4932514976808
114
72
1本
4個
6L
870~950
4932514976815
118
72
1本
4個
L
670~750
4932514976761
98
74
1本
4個
LL
710~790
4932514976778
102
74
1本
4個
M
630~710
4932514976754
94
72
1本
4個
S
590~670
4932514976747
90
72
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止、ストレッチ
・素材:ストレッチギャバ ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-HS2601 レディースシャーリングパンツ(1タック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-HS2601 レディースシャーリングパンツ(1タック)
AZ-HS2600 メンズシャーリングパンツ(1タック)
AZ-8633 レディースシャーリングパンツ(2タック)
AZ-861261 レディースシャーリングパンツ(ノータック)
AZ-HS2801 レディースベスト
AZ-HS2800 メンズベスト
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格5,4445,4443,2533,2063,3433,343
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜3日目〜
商品分類ズボンズボンズボンズボンベストベスト
色(系統)
仕様女性用男性用女性用女性用女性用男性用
帯電防止素材ありありありありありあり
素材ストレッチギャバ ポリエステル100%ストレッチギャバ ポリエステル100%ツイル ポリエステル100%ストレッチギャバ ポリエステル100%ストレッチギャバ ポリエステル100%ストレッチギャバ ポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング