17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメットラック
ミスミ
オーバーグラス 一眼型メガネ
理研オプテック
メガネ用ケース
トラスコ中山

AZ-8710 反射材付メッシュベスト50

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:4日目

【特長】・サッと羽織るだけで視認性を大幅アップさせるメッシュベスト。・素材:メッシュ ポリエステル10...

詳細を確認
  • 商品分類
    ベスト
  • 袖形状
    袖なし
  • 帯電防止素材
    なし
  • サイズ
    フリー
  • 肩幅 (mm)
    360
  • 着丈 (mm)
    570
  • 素材
    メッシュ ポリエステル100%
  • 商品タイプ
    フリー
  • 胸廻 (cm)
    90~130
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • JANコード

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

JANコード

色詳細

内容量

最小発注数量
4548413780677
グリーン×ホワイト
1枚
1個
4548413780684
ネイビー×ホワイト
1枚
4個
4548413780691
イエロー×ホワイト
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
4日目
4,400
( 4,840 )
4日目
4,400
( 4,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと羽織るだけで視認性を大幅アップさせるメッシュベスト。
・素材:メッシュ ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ-8710 反射材付メッシュベスト50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-8710 反射材付メッシュベスト50
AZ-67037 防刃チョッキ インナー型
AZ-67042 防刃チョッキパネル アウターバックKB型
AZ-67040 防刃チョッキパネル アウターフロントKB型
裏メッシュベスト(男女兼用)
メッシュベスト ダークグリーン
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスカジメイク
通常価格4,40013,98538,96238,9623,222 -1,544 -
通常出荷日4日目4日目10日目10日目4日目〜6日目
商品分類ベストベストベストベストベストベスト
袖形状袖なし袖なし袖なし袖なし袖なし袖なし
帯電防止素材なしなしなしなしなしなし
サイズフリーフリーフリーフリー--
肩幅(mm)360320----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト