ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東電工 発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
イマダ 普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ |

計算プロセスや結果をプリントアウトできるプリンター電卓。
【特長】
・指定ロール紙への計算過程や結果を印字できる印字機能、同じ計算過程や結果を何度でも印字できるREPRINT機能付き。一過程ずつ液晶画面を見ながら数字入力の確認と訂正ができる、みながらチェック機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、ひとまわり大きく見やすい表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・電源:単3電池×4/ACアダプタ
・電池寿命:表示約540時間/印字約7,000行(単3マンガン電池で、555555を表示したとき約540時間、555555を印字したとき約7,000行(同梱試用電池では表示は約390時間、印字は約3,000行))
【共通機能】
・印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、2電源方式、一般電卓
【用途】
・卓上用に。
・伝票などの集計計算に。

カシオ計算機
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カシオ計算機
ジャスト型スタイリッシュ電卓
4.5通常価格(税別):4,592円

エスコ
333×269×51mm マグネットポケット
0通常価格(税別):1,420円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):5,148円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ゼブラ
マッキーワーク
5通常価格(税別):139円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円