17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ デスク型電卓 DS-12WT-N

カシオ デスク型電卓

通常単価(税別)
9,3217,611
税込単価
10,2538,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・メモリー2種類、キーロールオーバー、3桁位取り表示・税計算、時間計算、計算状態表示

詳細を確認
  • 桁数
    12桁
  • JANコード
    4971850168249
  • 横(mm)
    135
  • 厚さ(mm)
    34.8
  • 縦(mm)
    188
  • 内容量
    1個

型番:

DS-12WT-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番桁数厚さ
DS-12WT-N12桁188mm135mm34.8mm

DS-12WT-Nの仕様・寸法情報

桁数
12桁
JANコード
4971850168249
横(mm)
135
厚さ(mm)
34.8
縦(mm)
188
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-12WT-NDS-12WT-N

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3217,611
( 8,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリー2種類、キーロールオーバー、3桁位取り表示
・税計算、時間計算、計算状態表示

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カシオ デスク型電卓の型番DS-12WT-Nのページです。 型番DS-12WT-Nに関する仕様情報を記載しております。
カシオ デスク型電卓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ デスク型電卓
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
ジャスト型スタイリッシュ電卓
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ デスク型電卓12桁
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格9,3212,50013,6204,59211,2508,928
通常出荷日1日目1日目14日目1日目1日目1日目
桁数12桁12桁10桁12桁12桁-
JANコード497185016824945495266012004971850175162-45495266117114971850179696
横(mm)13510381.5109107122.5
厚さ(mm)34.828.815.110.824.2-
縦(mm)188147163183.5174.5177.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト