ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ-8058 四角巾 8058-010-F

AZ-8058 四角巾

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
471
税込単価
518

【特長】・やわらかな手触りでしわになりにくいポプリンの四角巾です。

詳細情報を確認する
  • 商品分類
    キャップ
  • 色(系統)
  • 帯電防止素材
    なし
  • サイズ
    65×65cm
  • 素材
    ポプリン ポリエステル65%・綿35%
  • 商品タイプ
    フリー
  • JANコード
    4932514694719
  • 色詳細
    ブラック
  • 内容量
    1個

型番:

8058-010-F
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    8058-010-Fの仕様・寸法情報

    商品分類
    キャップ
    色(系統)
    帯電防止素材
    なし
    サイズ
    65×65cm
    素材
    ポプリン ポリエステル65%・綿35%
    商品タイプ
    フリー
    JANコード
    4932514694719
    色詳細
    ブラック
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8058-010-F

    内容量

    最小発注数量
    1個
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    471
    ( 518 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・やわらかな手触りでしわになりにくいポプリンの四角巾です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AZ-8058 四角巾の型番8058-010-Fのページです。 型番8058-010-Fに関する仕様情報を記載しております。
    AZ-8058 四角巾のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AZ-8058 四角巾
    AZ-HH4324 レディース作業帽
    AZ-67037 防刃チョッキ インナー型
    AZ-67035 長袖シャツ
    AZ-676 長袖ジャンパー
    AZ-8633 レディースシャーリングパンツ(2タック)
    メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
    通常価格4711,19313,9854,189 -6,856 -5,516
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目
    商品分類キャップキャップベストワークシャツジャケットズボン
    色(系統)
    帯電防止素材なしなしなしなしなしあり
    サイズ65×65cmフリーフリー---
    素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%タッサー ポリエステル65%・綿35%ナイロンメッシュ ナイロン100%強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%ツイル ポリエステル65%・綿35%ツイル ポリエステル100%

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました