17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ-HCC3500 キュロットスカート

通常単価(税別)
10,18315,276
税込単価
11,20116,804
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・着くずれしにくくいつもキレイ、キュロットスカート。・ストレッチ、軽量素材・素材:ダブルフェイ...

詳細を確認
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • サイズ

  • 詳細カラー

  • サイズ詳細

  • ウエスト(cm)

  • ヒップ(cm)

  • 総丈(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

サイズ

詳細カラー

サイズ詳細

ウエスト

(cm)

ヒップ

(cm)

総丈

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
-
ネイビー
3号
59
92
53
4548413774515
1枚
1個
5号
ネイビー
5号
62
94
53
4548413774522
1枚
1個
7号
ネイビー
7号
65
96
53
4548413774539
1枚
1個
9号
ネイビー
9号
68
98
54
4548413774546
1枚
1個
11号
ネイビー
11号
71
100
54
4548413774553
1枚
1個
13号
ネイビー
13号
74
102
55
4548413774560
1枚
1個
15号
ネイビー
15号
77
105
55
4548413774577
1枚
1個
17号
ネイビー
17号
81
108
56
4548413774584
1枚
1個
19号
ネイビー
19号
85
112
56
4548413774591
1枚
1個
-
ネイビー
21号
90
116
56
4548413774607
1枚
1個
-
ネイビー
23号
95
120
56
4548413774614
1枚
1個
-
ネイビー
25号
100
125
56
4548413774621
1枚
1個
-
ネイビー
27号
106
130
57
4548413774638
1枚
1個
-
ネイビー
29号
112
136
57
4548413774645
1枚
1個
-
ブラック
3号
59
92
53
4548413774652
1枚
1個
5号
ブラック
5号
62
94
53
4548413774669
1枚
1個
7号
ブラック
7号
65
96
53
4548413774676
1枚
1個
9号
ブラック
9号
68
98
54
4548413774683
1枚
1個
11号
ブラック
11号
71
100
54
4548413774690
1枚
1個
13号
ブラック
13号
74
102
55
4548413774706
1枚
1個
15号
ブラック
15号
77
105
55
4548413774713
1枚
1個
17号
ブラック
17号
81
108
56
4548413774720
1枚
1個
19号
ブラック
19号
85
112
56
4548413774737
1枚
1個
-
ブラック
21号
90
116
56
4548413774744
1枚
1個
-
ブラック
23号
95
120
56
4548413774751
1枚
1個
-
ブラック
25号
100
125
56
4548413774768
1枚
1個
-
ブラック
27号
106
130
57
4548413774775
1枚
1個
-
ブラック
29号
112
136
57
4548413774782
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
12,223
( 13,445 )
4日目
12,223
( 13,445 )
4日目
12,223
( 13,445 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
10,183
( 11,201 )
10日目
10,183
( 11,201 )
9日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
4日目
10,183
( 11,201 )
9日目
12,223
( 13,445 )
9日目
12,223
( 13,445 )
4日目
12,223
( 13,445 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
15,276
( 16,804 )
4日目
15,276
( 16,804 )
9日目
15,276
( 16,804 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着くずれしにくくいつもキレイ、キュロットスカート。
・ストレッチ、軽量素材
・素材:ダブルフェイスストレッチ ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-HCC3500 キュロットスカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-HCC3500 キュロットスカート
AZ-HCC4000 キュロットスカート
AZ-HCP3500 パンツ
AZ-67004 ジャケット
AZ-108 ジャケット(センターベント)
AZ-HCP4000 パンツ
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格10,183-10,183 -11,793 -14,98516,98311,793 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目〜
商品分類キュロットキュロットパンツジャケットジャケットパンツ
メイン素材ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル55%・ウール45%ポリエステル100%
内容量1枚1枚1本1着1着1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

事務服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト