17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AZ-5251 シャーリングカーゴパンツ(ノータック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5251-003-3L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF。遮熱機能&UV遮蔽!
・帯電防止
・素材:ペンタス パワーライトツイル ポリエステル75%・綿25%
・ボタン:プラスチック+金属
・ファスナー:金属(スライダー:金属)

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ズボン
色(系統)
帯電防止素材
あり
サイズ
3L
素材
ペンタス パワーライトツイル ポリエステル75%・綿25%
JANコード
4548413760723
股下(cm)
81
色詳細
シルバーグレー
ボタン1
プラスチック+金属
ファスナー1
金属
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト