17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ

交通腕章 67020

通常単価(税別)
305
税込単価
336
通常出荷日:4日目

【素材】:ビニール・紐式色:グリーン商品タイプ:腕章(反射無)詳細タイプ:フリー

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • グリーン
  • 反射有無
  • 詳細タイプ
    フリー
  • サイズ (mm)
    90×375
  • JANコード
    4548413235436
  • 内容量
    1枚

型番:

67020-005-F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67020-005-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
グリーン
反射有無
詳細タイプ
フリー
サイズ(mm)
90×375
JANコード
4548413235436
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
67020-005-F

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
4日目

詳細情報

基本情報

【素材】:ビニール・紐式
色:グリーン
商品タイプ:腕章(反射無)
詳細タイプ:フリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通腕章 67020の型番67020-005-Fのページです。 型番67020-005-Fに関する仕様情報を記載しております。
交通腕章 67020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交通腕章 67020
交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021
交通腕章〈反射タイプ〉
交通腕章〈無反射タイプ〉
腕章「安全管理者」
腕章「安全委員」
メーカーアイトスアイトス日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3058451,5001,400929 -929 -
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目〜4日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
グリーングリーングリーン/ホワイトグリーン/ホワイトグリーングリーン
反射有無
詳細タイプフリーフリー----
サイズ(mm)90×37590×415----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト