ツール用品技術窓口

KMV型マグネットブロック【2個入り】

通常単価(税別)
54,538
税込単価
59,992
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・上面(V面)、端面が吸着可能です・切換レバーは脱着可能です(六角対辺は8mm)・防滴、耐油構...

詳細を確認
  • ブロック形状
    V形
  • 商品タイプ
    マグネットブロック
  • マグネット吸着力 (N)
    150N(15kgf)以上
  • 吸着面
    上面
  • 幅 (mm)
    40
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    50
  • 磁力のON/OFF
  • 寸法:a (mm)
    36
  • 直角度
    20
  • 使用可能径
    φ8~φ50
  • トラスココード
    338-0149
  • 質量 (kg)
    1kg×2
  • 底面と上面の平行度 (μm)
    10
  • 底面とV面の平行度 (μm)
    10
  • 側面と側面の平行度 (μm)
    10
  • 端面とV溝の平行度 (μm)
    20
  • 底面の平面度 (μm)
    10
  • 1対のブロックの高さの差 (μm)
    7

型番:

KMV-50D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KMV-50Dの仕様・寸法情報

ブロック形状
V形
商品タイプ
マグネットブロック
マグネット吸着力(N)
150N(15kgf)以上
吸着面
上面
幅(mm)
40
奥行(mm)
70
高さ(mm)
50
磁力のON/OFF
寸法:a(mm)
36
直角度
20
使用可能径
φ8~φ50
トラスココード
338-0149
質量(kg)
1kg×2
底面と上面の平行度(μm)
10
底面とV面の平行度(μm)
10
側面と側面の平行度(μm)
10
端面とV溝の平行度(μm)
20
底面の平面度(μm)
10
1対のブロックの高さの差(μm)
7
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KMV-50D
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,538
( 59,992 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面(V面)、端面が吸着可能です
・切換レバーは脱着可能です(六角対辺は8mm)
・防滴、耐油構造です
・2個で1セットです
【用途】
・丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMV型マグネットブロックの型番KMV-50Dのページです。 型番KMV-50Dに関する仕様情報を記載しております。
KMV型マグネットブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMV型マグネットブロック
溶接用簡易型ホルダー CPH-WP
マグネットV型ホルダー CVH/CVS
マグネット付Vブロック MV-70G
二面吸着V形ホルダ
マグネットVブロック
メーカーカネテックテクノプランテクノプラン新潟精機(SK)カネテックカネテック
通常価格54,5383,58425,662 -15,826104,03584,876 -
通常出荷日在庫品1日目9日目3日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目
ブロック形状V形角形V形V形--
商品タイプマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロック
マグネット吸着力(N)150N(15kgf)以上98068680392(40kgf)以上-
吸着面上面底面底面 / 後面-上面 / 両側面 / 底面 / 後面 / V面上面 / 後面 / V面
幅(mm)4066-606050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング