ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具セット エビちゃん EBI2010B

工具セット エビちゃん EBI2010B EBI2010B
通常単価(税別)
39,135
税込単価
43,049
通常出荷日:1日目

47点収納した最強の工具セット。【特長】・最多のツールが収納。・薄型でリーチの長いコンビネーションレン...

詳細を確認

型番:

EBI2010B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBI2010Bの仕様・寸法情報

セット内容(点)
47
外寸(mm)
420×205×265
JANコード
4963202081320
重量(kg)
13

型番リスト

表示件数
型番
EBI2010B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,135
( 43,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

47点収納した最強の工具セット。
【特長】
・最多のツールが収納。
・薄型でリーチの長いコンビネーションレンチ、ネジアンギラス等、頼りになるツールが詰まっている。
【用途】
・工具セット。

商品情報

工具セット EBI2010Bの仕様

工具セット エビちゃん EBI2010B:関連画像

EBI2010Bの外観

工具セット エビちゃん EBI2010B:関連画像

肉厚な金属製で頑強、1枚フタの仕様で、閉じるとフラットになり、ホコリも進入し難いスグレモノ

製品仕様

  • 商品重量:13,000g
  • 備考:47点入り

セット内容

  • ネジアンギラス:NA175
  • ハイブリッドポンプラ:UU4150
  • ポンププライヤ:WP200H
  • ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD
  • ペンチ(樹脂グリップ):ZP175
  • ラジオペンチ:RP150
  • 強力ニッパー:KN150
  • トリグリッププライヤ:TG200
  • コンビネーションレンチ:8mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/24mm
  • ソケット12角:10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/23mm/24mm/26mm/27mm
  • ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250A
  • エキステンションバー(150mm):EB4150
  • 六角棒レンチ:2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
  • ハンマー:1LB
  • ドライバー:(+)2×100、(-)6×100
  • ツールケース

注意・禁止事項

1. 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
2. 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具セット エビちゃん EBI2010Bの型番EBI2010Bのページです。 型番EBI2010Bに関する仕様情報を記載しております。
工具セット エビちゃん EBI2010Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q工具箱の大きさはどれ位ですか?
A
横420×幅205×箱部高さ150mmです。
(取手を上げた状態で高さ265mm)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット エビちゃん EBI2010B
工具セット エビちゃん EBI2005
工具セット S-60-B
[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1B
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット DKS-8B
電設工具セット
メーカーロブテックスロブテックスホーザンエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,13531,44935,07081,70816,50049,032
通常出荷日1日目1日目3日目2日目1日目4日目
セット内容(点)47452860919
外寸(mm)420×205×265420×205×265445×140×300508(W)×232(D)×300(H)W460×D20×H320420×231×220
JANコード49632020813204963202077330----
重量(kg)1311----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト