17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋 67033

通常単価(税別)
845
税込単価
930
通常出荷日:4日目

アイトスの作業用、ナイロン製の手袋。サイズ:フリー商品タイプ ノンコート

型番:

67033-001-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67033-001-Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ノンコート
サイズ
フリー
JANコード
4548413235849
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
67033-001-F

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
4日目

詳細情報

基本情報

アイトスの作業用、ナイロン製の手袋。
サイズ:フリー
商品タイプ ノンコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋 67033の型番67033-001-Fのページです。 型番67033-001-Fに関する仕様情報を記載しております。
手袋 67033のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋 67033
ドライブ手袋 全長23.5cm
綿布手袋
業務用下ばき手袋(20枚入)
品質管理用手袋(12双入)
スムス手袋 マチ付(12双入)
メーカーアイトスショーワグローブトラスコ中山ダンロップミドリ安全トラスコ中山
通常価格8453174702,1121,9753,717
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用品質管理用作業用
商品タイプノンコートスムスノンコートノンコートスムスノンコート
サイズフリーフリーフリーフリー--
JANコード4548413235849-----
内容量1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノンコートタイプ手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト