17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A

通常単価(税別)
17,961
税込単価
19,757
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

WIDIA ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬)VariDrill 超硬ソリッドドリ...

詳細を確認

型番:

VDS403A05000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VDS403A05000の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5
溝長(mm)
56
全長(mm)
94
シャンク径・MT No
6
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
油穴(オイルホール)
先端角(°)
140
商品コード
4143781
寸法 L4(mm)
48
シャンク長(mm)
36
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
VDS403A05000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,961
( 19,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

WIDIA ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬)VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403Aの型番VDS403A05000のページです。 型番VDS403A05000に関する仕様情報を記載しております。
VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A
コロドリル430 超硬ソリッドドリル
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
六角軸鉄工ドリル セット品
メーカーWIDIAサンドビック不二越不二越CUSTOM KOBOボッシュ
通常価格17,96115,9572,253 -14,3652,9904,011
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目〜3日目在庫品1日目2日目
ドリル径(刃径)(mm)55-3.72~6(0.5とび)、4.8 -
溝長(mm)5645.35-18-9
全長(mm)9485-100--
シャンク径・MT No66-66.356.35
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング