17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMW【10個入り】

通常単価(税別)
947
税込単価
1,042
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

面取り加工ミル,M25シリーズ,インサート,SDMW【10個入り】【仕様】形状(型番頭文字):S(正方...

詳細を確認

型番:

SDMW090308-THM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SDMW090308-THMの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
D(15°)
被削材
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
4
切れ刃長(mm)
9.53
厚み(mm)
3.18
材種
THM
Order No.
2028332

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SDMW090308-THM
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947
( 1,042 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面取り加工ミル,M25シリーズ,インサート,SDMW【10個入り】
【仕様】
形状(型番頭文字):S(正方形)
逃げ角:D(15°)
被削材:鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数:4
切れ刃長(mm):9.53
厚み(mm):3.18
材種:THM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMWの型番SDMW090308-THMのページです。 型番SDMW090308-THMに関する仕様情報を記載しております。
面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMW
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート CPMT -M
AOMT-Chamfering 特殊面取りホルダ用インサート
PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート
SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53M
メーカーWIDIA三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイオーエスジー住友電工ハードメタル
通常価格9471,714966 -9192,0491,918 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)C(80°ひし形)A(85°平行四辺形)S(正方形)その他
逃げ角D(15°)N(0°)P(11°)その他D(15°)その他
被削材鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄非鉄金属鋳鉄
利用可能コーナー数48224その他
切れ刃長(mm)9.53-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング